产品编号: 1521A

RGB 视频,迷你 #30-4 同轴绞合 TC,CL2

RGB 视频同轴电缆,CL2 级,4-30 AWG 绞合镀锡铜导体,泡沫 HDPE 绝缘,Duofoil® +90% 镀锡铜编织屏蔽,整体 Beldfoil® 屏蔽,内部 PVC 护套,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
30 7x38 TC - Tinned Copper 0.012 in 4

导体数

4

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.056 in

颜色表

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue
4 White

内屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 90%

内护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.102 in

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.31 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
100 Ohm/1000ft 100 Ohm/1000ft 9.5 Ohm/1000ft 9.5 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft 17.3 pF/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
10-40 MHz 25 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.8 dB/100ft
5 MHz 1.5 dB/100ft
10 MHz 2.2 dB/100ft
30 MHz 4 dB/100ft
50 MHz 5.4 dB/100ft
100 MHz 8.2 dB/100ft
200 MHz 12.5 dB/100ft
400 MHz 18.9 dB/100ft
700 MHz 26.5 dB/100ft
900 MHz 30.8 dB/100ft
1000 MHz 32.8 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 78%

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V RMS 30 V RMS
300 V RMS (CL2)

电气特性说明

30V RMS(UL AWM 1354 型);300V 有效值(CL2)

非UL温度等级

60°C

UL 温度等级

60°C

工作温度范围

-40°C 至 +60°C

线缆毛重

55 lbs/1000ft

最大推荐拉力

56 lbs

最小短轴弯曲半径

3 in

NEC/(UL) 合规性

CL2

UL AWM型号合规性

AWM 1354(每个同轴线缆),AWM 2688(整体)

CPR Euroclass

Eca

RG型

Ultra-miniature 59

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.391 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.391 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1521A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825356547
1521A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825356530

资源

Resources