致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 5320UE
安全 & 声音电缆,2 导体 18 AWG 实心裸铜导体,带聚烯烃绝缘,立管,带拉绳的 PVC 护套。
适合应用
可寻址火灾系统、数据电路、监控/检测、控制电路、启动电路、通知电路
线缆外廓直径(标称)
0.143 英寸
最大拉伸张力
39.2 lb (17.8 kg)
线缆毛重
15 磅/1000 英尺
环境适应性
室内-立管,室内
阻燃性/遇火反应
UL1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
NEC/UL合规性
《公路运输条例》第 800 条
CEC / C(UL)合规性
CMG
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
英国监管合规性
UKCA标识
APAC合规性
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)
静压室编号
6320UE
更新和修订
修订编号:0.388 修订日期:09-07-2025