产品编号: 5504G1

安全 & 声音,#22-1pr, #22-4c TC,屏蔽对,CM,防水

安全 & 音响电缆,额定 -CM,1-22 AWG 绞合镀锡铜对,带 PVC 绝缘和 Beldfoil® 屏蔽,4-22 AWG 绞合镀锡铜对,带 PVC 绝缘,整体防水胶带和 PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂 & 潮湿场所、地下管道

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 7x30 TC - Tinned Copper
Pair(s) 1 22 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) White, Green, Brown, Blue
PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black & Red

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

隔水

隔水胶带

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.259 in Yes

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 17.85 Ohm/1000ft 44.5 pF/ft (146 pF/m) 80.1 pF/ft (263 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2.2 Amps per Conductor at 25ºC
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft (59.7 Ohm/km)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
150°C -20°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.59 in (65.8 mm) 2.59 in

最大拉伸张力

60.1 lb (27.3 kg)

线缆毛重

33 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载, FT4, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.327 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.327 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
5504G1 0101000 黑色 612825163787 C
5504G1 0081000 灰色 612825163770

资源

Resources