致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 70059LV
数字音频 8 对 AES/EBU,24AWG/0.22mm²,ISTP,LSZH-C
适合应用
数字多调制线缆,用于专业工作室的模拟和数字音频信号传输;设计上满足AES/EBU规格要求
导体数
16
总对数
8
内护套表备注
元件均已编号以便识别
其他温度范围
-30-+70 °C
安装时的最小弯曲半径
200 mm
运行期间的最小弯曲半径
145 mm
CPR Euroclass
B2ca-s1,d1,a1
环境空间
室内/室外 - 欧洲等级 B2ca
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
适合性 - 埋设
否
适合性 - 室内
适合性 - 无卤
适合性 - 户外
适合性 - 耐晒性
是的 - UL 1581 第 1200 节,仅限黑色
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2
IEC 60754-1 - 卤含量
零
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率
2.5 µS/mm
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值
4.3
IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率
60%
更新和修订
修订号:0.121 修订日期:03-09-2026