产品编号: 89757

RS-232/422 低电容,#24-7pr,FFEP,独立。 箔,PVDF Jkt,CMP,100Ω

计算机 EIA RS-232/422,数字音频线,7 对,24 AWG 绞合 (7x32) 镀锡铜导体,泡沫 FEP 绝缘,带 Beldfoil® 的单独屏蔽对(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,整体含氟共聚物护套,阻燃级

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高温环境;RS-232 长距离应用;RS-422 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、…);数字音频;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 7 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe, Red/Blue Stripe & Blue/Red Stripe, Red/Orange Stripe & Orange/Red Stripe
Red, Green, Blue

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.014 in (0.36 mm) 0.361 in (9.17 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.361 in (9.17 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 13.5 pF/ft (44.3 pF/m) 22.5 pF/ft (73.8 pF/m) 100 Ohm 1.3 ns/ft 0.24 µH/ft (0.79 µH/m) 76% 2 Amps per Conductor at 25ºC
24 pF/ft (79 pF/m)

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 MHz 0.74 dB/100m
0.7056 MHz 0.87 dB/100m
0.768 MHz 0.89 dB/100m
1.024 MHz 0.95 dB/100m
1.4112 MHz 1.03 dB/100m
1.536 MHz 1.06 dB/100m
2.048 MHz 1.17 dB/100m
2.8224 MHz 1.37 dB/100m
3.072 MHz 1.44 dB/100m
4.096 MHz 1.67 dB/100m
5.6448 MHz 1.89 dB/100m
6.144 MHz 1.96 dB/100m
8.192 MHz 2.26 dB/100m
11.2896 MHz 2.59 dB/100ft
12.288 MHz 2.71 dB/100ft
24.576 MHz 3.73 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating
150°C -40°C to +150°C

最大拉伸张力

116 lb (52.6 kg)

线缆毛重

71 磅/1000 英尺(110 千克/公里)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 高压燃烧测试 (UL910),IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.413 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.413 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
89757 0081000 灰色 612825221272 C
89757 008500 灰色 612825221289 C

资源

Resources