产品编号: 9155

音频 & 仪器仪表,1pr 20 AWG 屏蔽,2c 18 AWG,TC,CM

1 对 20 AWG 绞合线(7x28),Beldfoil® 屏蔽;2 根导体 18 AWG 绞合线(19x30)TC 导体,聚乙烯绝缘,22 AWG 绞合线 TC 排扰线,CM PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.021 in (0.53 mm) 0.078 in (2.0 mm) Black & Red
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.021 in (0.53 mm) 0.085 in (2.2 mm) Green, White

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Conductor(s) No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.031 in (0.79 mm) 0.262 in (6.65 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.262 in (6.65 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 10.5 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 46 pF/ft (150 pF/m) 66 Ohm 0.195 µH/ft (0.640 µH/m) 66% 7 Amps per Conductor at 25°C (20 AWG); 9 Amps per Conductor at 25°C (18 AWG)
Conductor(s) 6.6 Ohm/1000ft (22 Ohm/km) 22 pF/ft (72 pF/m) 0.173 µH/ft (0.568 µH/m) 66% 9 Amps per conductor @ 25°C

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, UL AWM 2094)

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

最大拉伸张力

70 lb (32 kg)

线缆毛重

45 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载 ,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2094

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.510 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.510 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9155 290500 米色,淡 线盘 500 ft 612825224846 C
9155 2901000 米色,淡 线盘 1,000 ft 612825224839 C
9155 290U1000 米色,淡 非盘绕式 1,000 ft 612825388142
9155 2905000 米色,淡 线盘 5,000 ft 612825224815 C

资源

Resources