致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 0913 亚特兰大 002
寻址适配器
产品系列
ASi
面 1 产品子系列
控制线缆接口
M12
外壳材料
塑料, PA
尺寸(宽x高x深)
58 mm x 16 mm x 438 mm
紧固扭矩(I/O连接)
M12: 0,5 Nm
执行器电源电压(标称)
24 V 直流 (SELV/PELV)
执行器电源电压(范围)
10 V 直流至 30 V 直流
输入布线
2 线、3 线、4 线
电气隔离
否
CE
是
RoHS合规
更新和修订
版本号:0.42 版本日期:02-20-2026