致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: ASBV 8 5-242
带 FIXCON 连接器的 ASB,8 个端口,每个端口双 I/O
面 1 产品子系列
经典
I/O连接
M12,5 极,A 编码
端口数量
8
I/O接线配置
每个端口双I/O
控制线缆接口
开口端
外壳材料
塑料,TPU
外壳颜色
橙色
防护等级/IP等级**
IP67
是否封装
是
尺寸(宽x高x深)
60 mm x 30,3 mm x 152 mm
环境温度(运行)*
-15 °C 至 80 °C
第一面污染程度
3 根据。符合 EN 60664-1、VDE 0110-1
触点基材
铜锌
触点载体材料
PA
O形圈材料
FKM
紧固扭矩(I/O连接)
M12: 0.5 Nm
状态指示器(系统电源)
绿色LED灯
执行器电源电压(标称)
24 V 直流 (SELV/PELV)
执行器电源电压(范围)
10 V 直流至 30 V 直流
输入布线
2 线、3 线、4 线
传感器类型
PNP
输出布线
2 线、3 线
电气隔离
否
各通道电流
最大 1.5A
各模块电流
状态指示器(端口)
CE
RoHS合规
中国RoHS合规
UL
cULus认证,UL 508
UL申请号
E104696
更新和修订
修订号:0.55 修订日期:02-20-2026
CSA
是,通过UL
防护等级/IP等级 注
** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。
系统电源连接备注
*请勿在电压下连接/断开!