产品编号: XT-2210-A

机箱带 10 个接口模块插槽

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

节点机箱

名称

S30926-B2210-X1

MTBF(Telcordia SR-332 问题 4)@ 25°C

665 年(背板)

工作温度范围

-30 至 65(-22 至 149 华氏度)° +°C ° °

储存温度范围

-30 至 75(-22 至 167 华氏度)° +°C ° °

相对湿度(无冷凝)

0-95 %

冗余

CSM, PSU

总宽度

482 mm

总高度

132.5 mm

总体深度

222.6 mm

重量

3.5 kg

安装类型

19" 控制柜

风冷

知识产权保护等级

IP20

基础标准

CE、EN 55032:2015 + A11:2020、EN IEC 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3:2013 + A2:2021、EN 55035:2017 + A11:2020、EN IEC 61000-6-1:2019、EN IEC 61000-6-2:2019、EN IEC 61000-6-3:2021、EN IEC 61000-6-4:2019

工业控制设备的安全性

EN 62368-1:2014

电力公司

EN 61000-6-5:2015、EN 61850-3:2014 (§6.7)、IEEE 1613-2009 (§4)、IEEE1613-2013(第 5、7、8、9、10 条)

运输

EN 50121-4:2016 + A1:2019

保修

标准期限 1 年(可延期)

需单独订购配件

接口插槽空白面板:C30965-A9550-B1; CSM 插槽空白面板:C30965-A9550-B3; PSU 插槽空白面板:C30965-A9550-B2;

产品文档

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

证书

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

更新和修订

版本号:0.43 版本日期:04-27-2026

更新和修订

版本号:0.43 版本日期:04-27-2026