产品编号: XTR-2124-A
机架式 Xtran 节点,带 24 个端口
XTR-2124-A 是一款机架式高端口密度网络设备,属于 XTran 产品系列。 它将骨干网上的 MPLS-TP 传输与以太网接入端口上的第 2 层和第 3 层功能相结合,集成在一个工业 IP20 外壳中,可以安装在 19 英寸机架上。 XTR-2124-A 提供 24 个以太网端口和 2 个串行端口。 XTran Access 节点采用坚固耐用的设计,符合 EMC 标准。 XTR-2124-A 节点可用于构建独立网络,也可与模块化的 XTran 核心和聚合节点组合使用,作为 MPLS 接入网络。
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品概述
更多接口
网络规模 - 可级联性
电源要求
软件
环境条件
机械结构
认证
可靠性
交付清单和配件
其他说明
历史
信息
资源
白皮书
博客
证书
产品公告
视频