产品编号: NWB的Macmon合规性

macmon NAC 的合规性检查和执行附加组件

macmon NAC 的合规性检查和执行附加组件

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

许可证

许可证可在 NAC 实施、GUI 和 API 中实现合规性功能

处理器

4 个虚拟 CPU'(可扩展)

硬盘空间

250 GB

内存

8 GB(可扩展以适应大型网络规模)

配置功能

通过不同的合规状态增强端点信息。 这些可以基于 macmon NAC 功能和第三方解决方案,如 IDS、AV 解决方案等。

报警与事件操作

警报、配置和事件记录。 警报和事件操作,例如电子邮件、短信、系统日志、SNMP 陷阱、REST API 调用、启动脚本。

事件生成

网络监控(轮询)、NAC 实施(SNMP 等)、NAC 身份验证(MAB、802.1X、一般 RADIUS)、REST API 调用(例如第三方解决方案)、代理数据、内部流程、访客门户。

监控

不同的来源/解决方案可以提供合规状态。 事件生成、报告和端点合规状态及状态变化的 GUI 呈现。

拓扑识别

拓扑识别基于 LLDP(链路层发现协议,IEEE802.1AB)

操作系统

macmon NAC 提供的基于 Debian 的虚拟设备

模块和组件

合规模块,用于概述合规状态和可选的相应 NAC 实施。

交付清单

软件下载 + 访问许可模式下的功能

产品文档

随附产品下载存档,可在 macmon NAC GUI 的帮助部分访问。

更新和修订

修订编号:0.22 修订日期:09-29-2025

更新和修订

修订编号:0.22 修订日期:09-29-2025


零件编号

货号 类型
942357019 BECOM-000050-108M - 麦克蒙,合规
942357018 BECOM-000050-96M - 麦克蒙,合规
942357017 BECOM-000050-84M - 麦克蒙,合规
942357016 BECOM-000050-72M - 麦克蒙,合规
942357015 BECOM-000050-60M - 麦克蒙,合规
942357014 BECOM-000050-48M - 麦克蒙,合规
942357013 BECOM-000050-36M - 麦克蒙,合规
942357012 BECOM-000050-24M - 麦克蒙,合规
942357011 BECOM-000050-12M - 麦克蒙,合规
942357010 BECOM-000050-120M - 麦克蒙,合规
942357089 BECOM-002000-108M - 麦克蒙,合规
942357088 BECOM-002000-96M - 麦克蒙,合规
942357087 BECOM-002000-84M - 麦克蒙,合规
942357086 BECOM-002000-72M - 麦克蒙,合规
942357085 BECOM-002000-60M - 麦克蒙,合规
942357084 BECOM-002000-48M - 麦克蒙,合规
942357083 BECOM-002000-36M - 麦克蒙,合规
942357082 BECOM-002000-24M - 麦克蒙,合规
942357081 BECOM-002000-12M - 麦克蒙,合规
942357080 BECOM-002000-120M - 麦克蒙,合规
942357050 BECOM-000500-120M - 麦克蒙,合规
942357051 BECOM-000500-12M - 麦克蒙,合规
942357052 BECOM-000500-24M - 麦克蒙,合规
942357053 BECOM-000500-36M - 麦克蒙,合规
942357054 BECOM-000500-48M - 麦克蒙,合规
942357055 BECOM-000500-60M - 麦克蒙,合规
942357056 BECOM-000500-72M - 麦克蒙,合规
942357057 BECOM-000500-84M - 麦克蒙,合规
942357058 BECOM-000500-96M - 麦克蒙,合规
942357059 BECOM-000500-108M - 麦克蒙,合规
942357060 BECOM-000850-120M - 麦克蒙,合规
942357061 BECOM-000850-12M - 麦克蒙,合规
942357062 BECOM-000850-24M - 麦克蒙,合规
942357063 BECOM-000850-36M - 麦克蒙,合规
942357064 BECOM-000850-48M - 麦克蒙,合规
942357065 BECOM-000850-60M - 麦克蒙,合规
942357066 BECOM-000850-72M - 麦克蒙,合规
942357067 BECOM-000850-84M - 麦克蒙,合规
942357068 BECOM-000850-96M - 麦克蒙,合规
942357069 BECOM-000850-108M - 麦克蒙,合规
942357100 BECOM-005000-120M - 麦克蒙,合规
942357101 BECOM-005000-12M - 麦克蒙,合规
942357102 BECOM-005000-24M - 麦克蒙,合规
942357103 BECOM-005000-36M - 麦克蒙,合规
942357104 BECOM-005000-48M - 麦克蒙,合规
942357105 BECOM-005000-60M - 麦克蒙,合规
942357106 BECOM-005000-72M - 麦克蒙,合规
942357107 BECOM-005000-84M - 麦克蒙,合规
942357108 BECOM-005000-96M - 麦克蒙,合规
942357109 BECOM-005000-108M - 麦克蒙,合规
942357110 BECOM-010000-120M - 麦克蒙,合规
942357111 BECOM-010000-12M - 麦克蒙,合规
942357112 BECOM-010000-24M - 麦克蒙,合规
942357113 BECOM-010000-36M - 麦克蒙,合规
942357114 BECOM-010000-48M - 麦克蒙,合规
942357115 BECOM-010000-60M - 麦克蒙,合规
942357116 BECOM-010000-72M - 麦克蒙,合规
942357117 BECOM-010000-84M - 麦克蒙,合规
942357118 BECOM-010000-96M - 麦克蒙,合规
942357119 BECOM-010000-108M - 麦克蒙,合规
942357120 BECOM-020000-120M - 麦克蒙,合规
942357121 BECOM-020000-12M - 麦克蒙,合规
942357122 BECOM-020000-24M - 麦克蒙,合规
942357123 BECOM-020000-36M - 麦克蒙,合规
942357124 BECOM-020000-48M - 麦克蒙,合规
942357125 BECOM-020000-60M - 麦克蒙,合规
942357126 BECOM-020000-72M - 麦克蒙,合规
942357127 BECOM-020000-84M - 麦克蒙,合规
942357128 BECOM-020000-96M - 麦克蒙,合规
942357129 BECOM-020000-108M - 麦克蒙,合规
942357130 BECOM-050000-120M - 麦克蒙,合规
942357131 BECOM-050000-12M - 麦克蒙,合规
942357132 BECOM-050000-24M - 麦克蒙,合规
942357133 BECOM-050000-36M - 麦克蒙,合规
942357134 BECOM-050000-48M - 麦克蒙,合规
942357135 BECOM-050000-60M - 麦克蒙,合规
942357136 BECOM-050000-72M - 麦克蒙,合规
942357137 BECOM-050000-84M - 麦克蒙,合规
942357138 BECOM-050000-96M - 麦克蒙,合规
942357139 BECOM-050000-108M - 麦克蒙,合规
942357990 BECOM-100000-120M - 麦克蒙,合规
942357991 BECOM-100000-12M - 麦克蒙,合规
942357992 BECOM-100000-24M - 麦克蒙,合规
942357993 BECOM-100000-36M - 麦克蒙,合规
942357994 BECOM-100000-48M - 麦克蒙,合规
942357995 BECOM-100000-60M - 麦克蒙,合规
942357996 BECOM-100000-72M - 麦克蒙,合规
942357997 BECOM-100000-84M - 麦克蒙,合规
942357998 BECOM-100000-96M - 麦克蒙,合规
942357999 BECOM-100000-108M - 麦克蒙,合规