Hirschmann MACH 1040 全千兆机架式交换机
全千兆 MACH 1040 设备是一种极其强大的网络解决方案,具有最高级别的灵活性和安全性,专为工业自动化而设计。 它们符合相关行业标准,提供高端口密度,即使在极端条件下也能提供非常高的运行和长期可靠性。 全千兆交换机提供不到 10 秒的启动时间,所有端口都支持符合 IEEE 1588 的精确时间协议,并具有可选的以太网供电 (IEEE 802.3af)。
特点 & 优点
- 高速:体验线速技术以实现极快的功能,包括静态和动态路由、组播路由和路由器冗余
- 易于监控:使用指示灯在本地查看每台交换机的状态,同时也可以使用Industrial HiVision等管理软件进行监控
- 卓越的性能:出色的抗扰度和宽广的工作温度范围有助于保持稳定的通信
- 网络可用性:受益于冗余方法,例如Fast HIPER Ring、MRP(IEC环功能)、中继、链路聚合、MSTP和RSTP
资源