致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: A0393146
BIX 连接器 25 对
适合应用
IBDN 系统 1200,ISO E 级,100BASE-T
包装
纸箱包装;标准包装 20 个
重量
0.11 g
介电强度
1,000V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟 kV DC
额定电流
1.5 A
绝缘电阻
100 MOhm*km
最大接触电阻
1 mOhm
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
BIX
工具兼容性
BIX 连接工具 (A0270165)
TIA/EIA合规
ANSI/TIA/EIA 568 C.2 5e 类
第三方性能验证
ETL - 已验证 5e 类
环境空间
室内
欧盟指令合规性
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
适合性 - 室内
是
安全认证
ACA,UL 1863 and CSA-C22.2
相关零件
兼容BIX跳线、BIX交叉连接系统
备注
有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX100655 或访问我们的网站 http://www.belden.com
更新和修订
版本号:0.91 版本日期:02-20-2026