致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FCSD06LAFM
FX DCX 熔接盒,OS2,06 端口 LC/APC 双工,带 250µm 尾纤带,绿色适配器
适合应用
DCX、数据中心、中央设备室
重量
0.189 lbs
总高度
0.500 in
总宽度
3.410 in
总长度
7.200 in
最大容量
12 根纤维
前端连接
静态
工作温度范围
-10 至 60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
250µm 质量熔接尾纤、熔接芯片、熔接保护套、电缆固定橡胶:2mm & 3mm
相关零件
DCX,框架模块 & 配线架
包装
塑料套单独包装,纸板箱发货
更新和修订
修订编号:0.232 修订日期:10-21-2025