致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FCSD12LDFS
FX DCX 接头盒,OS2,12 端口 LC 双工,蓝色适配器
适合应用
DCX、数据中心、中央设备室
重量
0.360 lbs
总高度
0.500 in
总宽度
6.830 in
总体深度
7.190 in
最大容量
24 根纤维
工作温度范围
-10 至 60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
电缆橡胶固定装置(2mm、3mm)
相关零件
DCX 框架,模块,和配线架
包装
塑料套单独包装,纸板箱发货
更新和修订
修订号:0.95 修订日期:02-24-2026