产品编号: SCSX1232SLF

FX ECX 分离器盒式磁带,OS2,2x32

FX ECX 分配器盒,OS2,2x32,1 个分配器,SC/APC 输入,LC/APC 输出,前置

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、无源光纤局域网

光缆构造

Fiber Type
OS2, G.657.A1, G.652.D

重量

0.6 lbs

总高度

1.3 in

总宽度

6.34 in

总长度

8.74 in

最大容量

32 光纤(输出)

内护套

内护套

波长

1260-1650 纳米

力学测试

Description

前端连接

静态

端接类型

前端

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Housing PC/ABS Black
Cover Polycarbonate Clear-Light Smoke
Frame PC/ABS Black Lead Frame
Adapter Output Plastic - UL94V-0 Green LC-Quad w/ Internal Shutters
Adapter Input Plastic - UL94V-0 Green SC-Duplex/APC

传输规格

Splitter Configuration IL Max (dB) Uniformity Max (dB) PDL Max (dB) Directivity Min (dB) RL Min (dB)
2 x 32 18.1 2 0.4 -55 -55

TIA/EIA合规

Telcordia GR-1209-CORE(仅限分路器),Telcordia GR-1221-CORE(仅限分路器)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX ECX 外壳(4U、2U、1U)、ECX 接头盒、跳线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12/箱)

更新和修订

修订编号:0.190 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.190 修订日期:10-23-2025