机架安装模块化配线架
Belden 的模块化配线架具有敲落孔,可以根据需求变化或技术发展随时添加端口。 这些面板允许您随时更换损坏或有缺陷的端口。 轻松混合和匹配基石,添加新的运行或进行简单的类别升级。 有多种样式可供选择,以满足您的项目需求,包括平面、倾斜和前装样式,端口数量为 24、48 和 72。
特点 & 优点
- 最大限度地利用有限的机架空间:一个灵活、多功能、高密度的端接解决方案
- 简单的升级:不需要改变硬件或过多的布线
- 支持新兴应用:在一个配线架内连接不同的网络布线标准
-
技术细节
-
产品列表
新品 - REVConnect空高密度配线架