致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 10GX UTP LSZH 预端接 6
10GX 铜预端接 6x UTP LSZH
适合应用
水平和建筑物布线。 支持当前和未来的 6a 类和 6 类应用,例如:10GBase-T(10 千兆以太网)、1000Base-T(千兆以太网)、100 Base-T、10 Base-T、FDDI、ATM
导体数
48
总对数
24
接线图
T568A/B-T568A/B
包装
单独纸箱包装,内含测试报告
介电强度
2.5 kV 直流电
额定电流
1 A
绝缘电阻
5000 MOhm*km
最大接触电阻
20 mOhm
性能脚注1
与 ISO/IEC 11801-1:2017 相比,NEXT 和 RL 保证有 1dB 的裕度
性能脚注 2
低于 4Mhz 或高于 500Mhz 的性能数据仅供参考。
安装温度范围
0°C 至 +50°C
储存温度范围
-20°C 至 +60°C
工作温度范围
最小弯曲半径(整体线缆)
25 mm
插头/插孔兼容性
RJ45
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801-1
数据类别
6A 类
TIA/EIA合规
ISO/IEC 11801-1:2017;EN 50173-1 Amd 1 Caregory 6A;ANSI/TIA/EIA 568 C.2 6A 类
环境空间
室内级(非立管或静压室级)
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
适合性 - 室内
相关零件
10GX UTP 模块化插孔、10GX UTP 配线架
更新和修订
修订编号:0.86 修订日期:11-14-2022