致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: C6D9ZxyyzzzM
CAT6 28AWG 小直径非屏蔽铜跳线,UTP,PVC
适合应用
水平和建筑物布线。 支持当前和未来的 Category6 & 5e 应用,例如:10Base-T、100Base-TX 和 1000Base-T。
接线图
T568A/B-T568A/B
包装
透明塑料袋单独包装。
介电强度
750 V AC(RMS)
额定电流
1.5 A
绝缘电阻
5 G ohm*km
额定电压
30 V DC
安装温度范围
0°C 到 +75°C
工作温度范围
-20°C 至 +75°C
插头/插孔兼容性
RJ45
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801-1
数据类别
第 6 类
TIA/EIA合规
TIA-568.2-D
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
适合性 - 室内
相关零件
CAT6 模块化插孔、CAT6 配线架
备注
以太网供电 (PoE) 应用,包括 PoE++ (IEEE 802.3bt)。 对于 28 AWG 跳线,电缆捆扎和安装规范应遵循 ANSI/TIA TSB-184-A-1 (2019) 以控制温度升高。
更新和修订
版本号:0.22 版本日期:06-08-2026