致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: CAD9Z110001M
CAT6A 28AWG UTP 绞合跳线,黑色,1 米
适合应用
水平和建筑物布线。 支持当前和未来的 6A 类、10GX 类、6 & 5e 类应用, 例如:10Base-T、100Base-TX、1000Base-T 和 10G Base-T
接线图
T568A/B-T568A/B
包装
透明塑料袋单独包装。
介电强度
750 V AC(RMS)
额定电流
1.5 A
绝缘电阻
5 G ohm*km
额定电压
30 V DC
安装温度范围
0°C 至 +50°C
工作温度范围
-20°C 至 +75°C
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801-1
数据类别
6A 类
ANSI合规性
ANSI/TIA/EIA 568 C.2
环境空间
室内
适合性 - 室内
是
相关零件
CAT6A 模块化插孔、CAT6A 配线架
更新和修订
修订编号:0.11 修订日期:09-28-2023