产品编号: CAD9ZxyyzzzM

CAT6A 28AWG 小直径非屏蔽铜跳线,UTP,PVC

CAT6A 28AWG 小直径非屏蔽铜跳线,UTP,PVC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

水平和建筑物布线。 支持当前和未来的 6A 类、10GX、6A & 5e 类应用,例如:10Base-T、100Base-TX、1000Base-T 和 10G-Base-T

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded BC - Bare Copper 4

绝缘

Material
PE - Polyethylene

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 4.8 mm

接线图

T568A/B-T568A/B

包装

透明塑料袋单独包装。

材料

Description Material Type
Plug Unshielded Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

导体DCR

Max. Conductor DCR
236 Ohm/km

介电强度

750 V AC(RMS)

额定电流

1.5 A

绝缘电阻

5 G ohm*km

额定电压

30 V DC

安装温度范围

0°C 至 +50°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

插头/插孔兼容性

RJ45

端接接口

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

数据类别

6A 类

TIA/EIA合规

TIA-568.2-D

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

适合性 - 室内

相关零件

CAT6A 模块化插孔、CAT6A 配线架

备注

以太网供电 (PoE) 应用,包括 PoE++ (IEEE 802.3bt)。 对于 28 AWG 跳线,电缆捆扎和安装规范应遵循 ANSI/TIA TSB-184-A-1 (2019) 以控制温度升高。

更新和修订

版本号:0.18 版本日期:06-08-2026

更新和修订

版本号:0.18 版本日期:06-08-2026


零件编号

货号 颜色 长度
CAD9Z1100D5M 黑色 0.5 m
CAD9Z110001M 黑色 1 m
CAD9Z110002M 黑色 2 m
CAD9Z110003M 黑色 3 m
CAD9Z110005M 黑色 5 m
CAD9Z1060D5M 蓝色 0.5 m
CAD9Z106001M 蓝色 1 m
CAD9Z106002M 蓝色 2 m
CAD9Z106003M 蓝色 3 m
CAD9Z106005M 蓝色 5 m
CAD9Z1010D5M 棕色 0.5 m
CAD9Z101001M 棕色 1 m
CAD9Z101002M 棕色 2 m
CAD9Z101003M 棕色 3 m
CAD9Z101005M 棕色 5 m
CAD9Z1050D5M 绿色 0.5 m
CAD9Z105001M 绿色 1 m
CAD9Z105002M 绿色 2 m
CAD9Z105003M 绿色 3 m
CAD9Z105005M 绿色 5 m
CAD9Z1080D5M 灰色 0.5 m
CAD9Z108001M 灰色 1 m
CAD9Z108002M 灰色 2 m
CAD9Z108003M 灰色 3 m
CAD9Z108005M 灰色 5 m
CAD9Z103001M 橙色 1 m
CAD9Z103002M 橙色 2 m
CAD9Z103003M 橙色 3 m
CAD9Z103005M 橙色 5 m
CAD9Z1070D5M 紫色 0.5 m
CAD9Z107001M 紫色 1 m
CAD9Z107002M 紫色 2 m
CAD9Z107003M 紫色 3 m
CAD9Z107005M 紫色 5 m
CAD9Z1030D5M 红色 0.5 m
CAD9Z102001M 红色 1 m
CAD9Z102002M 红色 2 m
CAD9Z102003M 红色 3 m
CAD9Z102005M 红色 5 m
CAD9Z1090D5M 白色 0.5 m
CAD9Z109001M 白色 1 m
CAD9Z109002M 白色 2 m
CAD9Z109003M 白色 3 m
CAD9Z109005M 白色 5 m
CAD9Z1040D5M 黄色 0.5 m
CAD9Z104001M 黄色 1 m
CAD9Z104002M 黄色 2 m
CAD9Z104003M 黄色 3 m
CAD9Z104005M 黄色 5 m