Professional-Broadcast-Hero-Belden-2020-09

 

优质广播连接解决方案

高性能广播电缆对于满足快速部署和检索应用的极端需求至关重要。同样重要的是选择正确的光纤连接器,以最大限度地减少回波损耗,消除意外停机时间,并最大限度地提高广播信号的完整性和质量。 

Belden 光纤、铜和同轴电缆连接器超过了回波损耗标准,当广播公司需要突破极限时,可提供最佳余量。凭借经过验证且业界认可的连接器设计以及持续的安装改进,您可以依靠 Belden 连接解决方案来节省时间和金钱。

 

  • 可靠、简单 & 的多功能铜缆端接,采用单一端接方法,配备通用端接芯,适用于所有 CAT 5e、6/6A RJ45 连接
  • 融合熔接的优势与现场可安装连接器的简便性相结合,扩展了光纤现场端接选项 & 提高了安装性能 & 可靠性
  • 多个光纤连接解决方案免除端接压接、抛光或粘合工序,最小化安装误差
  • 自动化熔接工具提供始终如一的最高品质光纤端接
  • 旨在简化部署、节省时间、完成更多工作、增加项目收入的连接解决方案 &

准备好开始一个项目了吗?

产品旨在协同工作以实现最佳性能 & 无缝部署工作流程。


Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。