healthcare-enterprise-lan-hero

医院 & 医疗中心的企业局域网

患者记录、诊断数据和手术室操作比以往任何时候都更加依赖网络来捕获、传输、管理和存储大量数据。 日益增长的无线趋势对医院和其他医疗机构提出了挑战,要求它们满足员工、患者及其家人日益增长的连接需求。 基于应用程序和建筑位置的数据安全法规和多样化要求增加了这些关键任务系统的复杂性。 

从我们行业领先的REVConnect系统,到我们广泛的ECX单模和多模光纤布线产品组合以及数据中心生态系统解决方案,与Belden合作将能以最全面、最快捷的方式来满足您的基础设施和连接需求。  


  • 美国国家标准/工业标准 &  符合 ISO/IEC 标准的解决方案满足网络冗余、现场安全、灾难恢复 & 插座密度要求
  • 光纤 & 铜缆解决方案经验证超越 TIA & ISO 标准,可实现最高网络可靠性、高吞吐量 & 电力传输效率     
  • Belden 认证承包商 & 安装人员经过培训 & 熟悉企业 LAN 部署
  • 25 年保修 & 终身特定应用性能保证



准备好开始一个项目了吗?

协同工作以优化性能的基础设施产品 & 提供无缝部署工作流程。

 

 

让我们’携手合作,打造一个在提升患者体验、激发员工满意度和优化设施效率方面树立新标准的空间。