train-passenger-car-hero

 

公共交通行业正处于变革时代的边缘,互联铁路系统和 互联列车网络 不仅仅是概念,更是切实可行的现实。 凭借其尖端技术解决方案,百通引领着这一转型,确保这些系统的部署能够提高全球的运营效率、安全性和乘客满意度。 

 

列车网络为所有车载系统提供服务。 其中一些与列车控制和运行有关,并严重影响运行能力。 其他因素则影响乘客的’ 旅行体验以及与火车外的世界保持联系的能力。

 

互联列车网络系统需要考虑的要素

 

列车控制
系统

货运列车在傍晚晴朗的天空下通过偏远的城镇道口。

 

控制系统控制速度等功能 & 制动、自动引导 & 门控装置—通常在私有、封闭网络上运行的关键设备。

列车运行
系统

两位穿着安全装备的铁路系统技术人员在检查道口信号系统。

 

 操作系统(例如闭路电视(CCTV) & 公共广播 (PA) 系统执行必要的功能,将监督能力扩展到船上环境。


车载体验
系统

前景中的女性通勤者手持智能手机站在火车站的电子显示屏前面。

 

乘客体验系统确保乘客保持连接—或信息、娱乐或生产力—在旅途中。

 

 

互联列车网络的主要优势

 

乘客安全 & 保障

车载自动化 & 监控改进,以提高乘客安全 &

 

乘客体验

提高船上信息透明度 & 旅客服务,提升旅客体验

维护

铁路车辆预测性维护可减少意外故障 & 维护成本

 

 

劳动生产力

实现机车车辆车载操作自动化,提高生产效率 & 限制错误

资产生产力

减少同一轨道上列车之间的距离 & 同时运行更多列车以提高车辆利用率

 

 

 

我们的互联列车网络解决方案设计方法

在机车车辆上建立可靠的网络连接面临着独特的挑战。 行驶中的列车不断振动,使得管理公共和私人网络带宽竞争中不同关键程度的多个系统所需的微妙平衡的校准变得复杂。 

 

Belden 拥有丰富的专业知识,能够管理这种复杂性,这些知识基于对专为铁路应用构建的、有据可查的用途的深入了解。 我们的方法首先是彻底分析需求,然后设计、保护、部署和验证最适合具体情况的解决方案。

 

通过我们的公共交通解决方案概要详细了解

工业网络、基础设施和网络安全产品旨在协同工作,以实现最大的性能、正常运行时间和安全性。