为什么铁路原始设备制造商正在放弃现场组装连接
车辆车载系统的电缆安装和测试占总建设工作的 45% 以上。 使用现场组装的连接器时,每次端接都会引入风险:引脚排列错误、密封不良以及不同装配点之间的质量不一致。 其结果是调试期间的返工、运行中潜在的间歇性故障以及在列车生命周期内不断累积的保修风险。’
工厂测试的模制 M12 线缆组件可降低风险并缩短组装时间
模制 M12 线缆组件具有工厂控制的一致性,采用密封、应力消除连接,并在交付前进行 100% 连续性测试。 电缆长度根据列车结构进行定制,以便安装人员连接后即可继续进行后续工作。 无需现场端接,无需电缆测试,没有零件缺失。
100
未来几年,欧盟各地的客运长途汽车都将进行升级改造。
55
铁路乘客希望在车上免费上网,这推动了对强大的车载网络的需求。
45
在铁路车辆车载系统总建设工作中,电缆安装和测试所花费的精力或多或少。
高达 80%
与现场组装连接相比,可减少布线安装时间。
“Belden 的独特之处在于我们同时生产电缆和连接器。 结合我们针对铁路项目规模的定制化、工业化生产流程,市场上没有任何其他公司能够与之匹敌。”
— German Fernandez,贝尔登公司运输解决方案线经理
适用于铁路价值链的每个环节
从恶劣环境到安装速度再到车队规模的定制,模制 M12 线缆组件可解决影响项目成本的各种因素。
能够承受最恶劣的铁路环境
持续振动、潮湿、刹车粉尘、温度波动和清洁化学品是铁路车辆的常见环境。 Belden 的密封包覆成型和集成应力消除装置可确保列车在整个使用寿命期间连接牢固。 防护等级为 IP67/IP69K,符合 EN50155、IEC61373 和 EN45545 标准。
安装速度更快,错误更少
现场手动安装 200 多根跳线可能需要两到三天时间,需要熟练的工人、专用工具、测试仪器以及火车等设备到位。 预组装好的线缆组件到货即可连接,将同样的工作缩短到一天之内完成。 无需现场端接,避免引脚连接错误的风险,调试更顺畅,验收测试通过率更高。
根据您的列车量身定制,并可扩展至您的整个车队
每套电缆组件都是按照项目规格制造的:明确的连接器类型、电缆种类和与列车结构相匹配的定制长度。 Belden 的项目导向型供应模式通过分阶段交付来管理高度复杂的参考项目,通常从三个月的原型制作阶段开始,通过文档编制和零件编号创建,最终实现大型车队项目的多年工业化生产。