紫色背景上的深紫色条纹波浪

感谢您使用 Authentic Vision 应用程序进行扫描。 我们的系统显示该产品是 正品 Belden 电缆。 

假冒和不合规的布线系统会危及性能、安全性和可靠性。

那’这就是为什么 Belden 可以帮助您确保电缆是正品: 保护您的基础设施投资。 没有 Belden 等效产品。

劣质产品不仅会造成问题,还无法将您的组织与’这是有可能的。 购买假冒产品,即使是在不知情的情况下,也会使您的组织面临风险,使保修索赔失效,并危及性能和可靠性。

百通’s 认证电缆经过严格的安全测试,采用安全、合规且高质量的材料制成。

我们先进的防伪措施

Belden 致力于提供 正宗优质产品 那位唐’不会损害安全性或性能。

我们的解决方案按照严格的标准在经过 ISO 认证的工厂中设计和制造,可支持关键通信并最大程度提高效率,从而保护您的投资。

为了帮助您验证产品真伪,我们’正在 Authentic Vision 合作,推出防篡改移动身份验证解决方案,将防伪措施提升到新的水平 。 通过将 Belden’最受欢迎的一些电缆产品*与独特的数字身份连接起来,您’将能够使用智能手机快速确保产品完整性。

工作原理:

  • 下载 Authentic Vision 应用程序
  • 使用该应用程序扫描 Belden’ 产品上独特的全息指纹 
  • 该应用程序可以揭示产品是正品还是假货

随着 Belden 继续推进其缓解策略,我们将随时向您通报我们的进展。

关于确保产品完整性和质量的问题? 请联系

 * 自 2025 年 5 月起,具有唯一数字身份的标签将仅出现在选定的电缆库存上。 以下电缆 EPN 构造:9575、7965E、10GB24、10GB24I、10GB24C、10GB24B、10GB24D、5200FE、L5200FE、5300FE、L5300FE、5300UE 和 L5300UE。 2026 年 3 月新增代码:9841LW、9841LV、9842LW、9842LV。

 

在此了解有关避免假冒产品的更多信息: