产品编号: GUMTA48

通用紧缓冲分配电缆 LSZH 护套 48f SM OS2G.652.D & G.657.A1。

通用(室内/室外)紧缓冲光纤分配电缆,具有低烟零卤外套。 48 根光纤 SM OS2G.652.D & G.657.A1。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于结构化(数据)布线系统(如工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线)的室外和室内使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的室内外使用。 支持 FDDI、千兆以太网、ATM 等所有计算机网络应用。 不适合吹制安装。

光纤类型

操作系统 2

符合ITU-T标准的光纤等级

G.652D & G.657A1

纤维缓冲材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

光纤缓冲结构

紧包

光纤缓冲器直径

0.9 mm

光纤数

48

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色、黄色、紫色、粉红色、水蓝色

活动亚单元数量

4

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

隔水芳纶纱

亚单元直径

6.1 mm

中央力量杆件类型

GRP

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

17.3 毫米(0.681 英寸)

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km 0.30 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 346 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 173 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2700 N (610 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) 900 N (200 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

线缆毛重

249 千克/公里(167 磅/1000 英尺)

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

工作温度范围

-30 °C 至 +70 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +70 °C

环境适应性

室内/户外 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d1、a1

ISO/IEC合规性

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.188 修订日期:09-26-2025

更新和修订

修订编号:0.188 修订日期:09-26-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
GUMTA48.10650 黑色 线盘 650 m 8719605163233
GUMTA48.T4650 黄色 线盘 650 m 8719605226297