产品编号: 1624P

5 类电缆,4 对,F/UTP,CMP

5 类房屋水平电缆 (100MHz),4 对,24 AWG 实心裸铜导体,F/UTP - 箔屏蔽,Plenum-CMP,Flamarrest® PVC-LS 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、PoE+、PoE、嘈杂环境

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.235 in (5.97 mm) No

线缆外廓直径(标称)

0.235 in (5.97 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft)

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
538 ns/100m 45 ns/100m 67%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 62.2 62.3 23 100 ± 15
4 4.1 dB/100m 53.3 53.3 23 100 ± 15
8 5.8 dB/100m 48.8 48.8 23 100 ± 15
10 6.5 dB/100m 47.3 47.3 23 100 ± 15
16 8.2 dB/100m 44.3 44.3 23 100 ± 15
20 9.3 dB/100m 42.8 42.8 23 100 ± 15
25 10.4 dB/100m 41.3 41.3 22 100 ± 15
31.25 11.7 dB/100m 39.9 39.9 21.1 100 ± 15
62.5 17.0 dB/100m 35.4 35.4 18 100 ± 15
100 22.0 dB/100m 32.2 32.3 16 100 ± 15

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

Operating
-20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1 in (25 mm) 2.35 in (59.7 mm)

最大拉伸张力

25 lb (11 kg)

线缆毛重

32 磅/1000 英尺

环境适应性

室内静压室

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3

数据类别

第 5 类

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

1624R

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 RJ-45 兼容。 护套每间隔 2 英尺有顺序号标记。 经第三方验证符合 TIA/EIA-568-B.2 第 5 类标准。

更新和修订

修订号:0.353 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.353 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1624P D151000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825119371 C
1624P D15A1000 蓝色 盒内线盘 1,000 ft 612825119364 Z
1624P 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825119456 C
1624P 008A1000 灰色 盒内线盘 1,000 ft 612825119449 Z
1624P 0051000 绿色 线盘 1,000 ft 612825119425 C
1624P 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825119470 Z C
1624P 877A1000 自然色 盒内线盘 1,000 ft 612825119463 Z
1624P 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825119395 C Z
1624P 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825119432 C
1624P 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825119388 C
1624P 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825119418 C
1624P 004A1000 黄色 盒内线盘 1,000 ft 612825119401 Z

资源

Resources