产品编号: 1-10GS-LW
10G 以太网接口 - XTran 接口模块,带 1 个 10Gigabit SFP+ LAN/WAN 端口)
1-10GS-LW 接口模块(=IFM)支持符合 IEEE 802.3ae-2002 标准的 10 千兆以太网,采用 SFP+ 外形尺寸。 本标准规定了全双工点对点链路。 该标准还提供了两种类型的 PHY:LAN PHY 和 WAN PHY。 该模块在前面板上提供一个 10 Gbps 光纤 LAN/WAN 端口(LAN = 局域网;WAN = 广域网),可通过 TXCare(=XTran 管理系统)进行配置。 1-10GS-LW 指的是“1 个端口–10 千兆 SFP+–LAN WAN”。
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品概述
电源要求
环境条件
机械结构
认证
可靠性
交付清单和配件
其他说明
历史
信息
资源
白皮书
博客
证书
产品公告
视频