产品编号: 7- 序列号

XTran 接口模块,带 7 个串口

7-SERIAL 接口模块(=IFM)提供 7 个逻辑串行端口。 根据 IFM 的使用方式,每个 IFM 可用的串行端口数量从 4 个到 7 个不等。 这些端口可用于在串行以太网(异步模式)或电路仿真服务(异步/同步模式)中传输 RS232、RS422 和 RS485,或在电路仿真服务(优化/完整模式)中传输 X.21 和 V.35。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

传统接口卡

名称

S30924-Q206-X101

端口类型和数量

10 个 RJ-5 连接器

端口模式

LAN

工作电压

+12 伏

功耗

在 25°F/77°F 下测量,数据传输功率:6.5W°C°

同步

异步/同步

测试调试功能 &

测试 & 环回测试、丢包测量 (LM)(在汇聚/接入节点)、延迟测量 (DM)(在汇聚/接入节点)、隧道 Ping、隧道路由追踪、端口镜像(只能作为源,可以镜像到以太网 IFM)、MAC 监视器(节点级)

可配置服务

端口接口类型:RS232 / RS422 / RS485 / X.21 / V.35;串口角色:DTE(数据终端设备)、DCE(数据通信设备);电路仿真;串口以太网;串口服务器

MTBF(Telcordia SR-332 问题 4)@ 25°C

159 Years

工作温度范围

对于 XT-1104-A、XT-2206-A、XT-2209-A、XT-2210-A(汇聚节点):-30° 至 +65°C (-22° 至 149°F); 使用 XT-2215-A(核心节点):-20° 至 +55°C (-4° 至 131°F

储存温度范围

-30 至 75(-22 至 167 华氏度)° +°C ° °

相对湿度(无冷凝)

0-95 %

总宽度

20.32 mm

总高度

126 mm

总体深度

195 mm

重量

0.24 kg

基础标准

CE、EN 55032:2015 + A11:2020、EN IEC 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3:2013 + A2:2021、EN 55035:2017 + A11:2020、EN IEC 61000-6-1:2019、EN IEC 61000-6-2:2019、EN IEC 61000-6-3:2021、EN IEC 61000-6-4:2019

工业控制设备的安全性

EN 62368-1:2014

电力公司

EN 61000-6-5:2015、EN 61850-3:2014 (§6.7)、IEEE 1613-2009 (§4)、IEEE1613-2013(第 5、7、8、9、10 条)

运输

EN 50121-4:2016 + A1:2019

保修

标准期限 1 年(可延期)

需单独订购配件

核心节点接口适配器套件:C30965-A9550-D16; 用于 7-SERIAL 端口 1-3 的连接器 1-5(开路)电缆套件:C30965-A9550-D8; 用于 7-SERIAL 端口 4-7 的连接器 6-10(开路)电缆套件:C30965-A9550-D9

证书

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

软件下载

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

更新和修订

修订版本号:0.35 修订日期:04-27-2026

更新和修订

修订版本号:0.35 修订日期:04-27-2026