产品编号: ACP-A

XTran PSU 110-220 VAC,适用于 XT-1104-A、XT-2206-A、XT-2209-A 和 XT-2210-A 节点

XTran 交流电源,带 110-220 交流输入,适用于 XT-1104-A、XT-2206-A、XT-2209-A、XT-2210-A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

电源

名称

V30912-A5020-A1

电源保护

自动重启:过温/过流

电源效率

在 230VAC 电压下,输出功率为 220W 时: 91%;在 110VAC 电压下,输出功率为 220W 时: 87%

输出功率

220 瓦

输入电压

100 - 240 伏交流电 ±10% (50-60 赫兹)

浪涌电流最大值

冷启动 230VAC:30A

平均无故障时间 (MIL-HDBK 217F: GB 25 º C)

34 Years

工作温度范围

-30 至 65(-22 至 149 华氏度)° +°C ° °

储存温度范围

-30 至 75(-22 至 167 华氏度)° +°C ° °

相对湿度(无冷凝)

0-95 %

总宽度

40.32 mm

总高度

126 mm

总体深度

193 mm

重量

0.91 kg

电源连接器

前面板上的 IEC320

节点兼容性

XT-1104-A、XT-2206-A、XT-2209-A、XT-2210-A

基础标准

CE、EN 55032:2015 + A11:2020、EN IEC 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3:2013 + A2:2021、EN 55035:2017 + A11:2020、EN IEC 61000-6-1:2019、EN IEC 61000-6-2:2019、EN IEC 61000-6-3:2021、EN IEC 61000-6-4:2019

工业控制设备的安全性

EN 62368-1:2014

电力公司

EN 61000-6-5:2015、EN 61850-3:2014 (§6.7)、IEEE 1613-2009 (§4)、IEEE1613-2013(第 5、7、8、9、10 条)

运输

EN 50121-4:2016 + A1:2019

保修

标准期限 1 年(可延期)

需单独订购配件

欧盟交流电源线(带 IEC 锁扣)- 2.5 米:V30812-A3060-A9;英国交流电源线(带 IEC 锁扣)- 2.5 米:V30812-A3060-A12;美国交流电源线(带 IEC 锁扣)- 2.5 米:V30812-A3060-A13

产品文档

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

证书

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

更新和修订

版本号:0.29 版本日期:12-16-2025

更新和修订

版本号:0.29 版本日期:12-16-2025