产品编号: NSM-A

XTran 节点支持模块,带 2 个输出触点、2 个 TXCare 输入触点和 2 个 PoE 电源输入接口

每个 XTran 节点都需要 NSM-A(节点支持模块),它通过前面板提供以下功能:PSU 和 CSM 的状态指示、数字 I/O 的状态和连接、PoE 电源输入(冗余)的状态和连接,以及通过隐藏的按钮手动切换活动 CSM。 节点编号可通过板上的旋转式拨码开关进行设置。 NSM 仅与其节点内的活动 CSM 通信,不使用 XTran 带宽,可以更换,并且支持热插拔。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

节点支持模块

名称

S30924-Q100-X101

端口类型和数量

2x RJ-45 用于 DI/DO; 2x PoE

工作电压

+12 伏

功耗

3W

其他

是的:802.3af (PoE) & 802.3at (PoE+)

MTBF(Telcordia SR-332 问题 4)@ 25°C

786 Years

工作温度范围

使用 XT-1104-A、XT-2206-A、XT-2209-A、XT-2210-A(聚合节点):-30 至 65(-22 至 149 华氏度);使用 XT-2215-A(核心节点):-20 至 55(-4 至 131 华氏度)° +°C ° °° +°C ° °

储存温度范围

-30 至 75(-22 至 167 华氏度)° +°C ° °

相对湿度(无冷凝)

0-95 %

总宽度

20.32 mm

总高度

126 mm

总体深度

195 mm

重量

0.21 kg

基础标准

CE、EN 55032:2015 + A11:2020、EN IEC 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3:2013 + A2:2021、EN 55035:2017 + A11:2020、EN IEC 61000-6-1:2019、EN IEC 61000-6-2:2019、EN IEC 61000-6-3:2021、EN IEC 61000-6-4:2019

工业控制设备的安全性

EN 62368-1:2014

电力公司

EN 61000-6-5:2015、EN 61850-3:2014 (§6.7)、IEEE 1613-2009 (§4)、IEEE1613-2013(第 5、7、8、9、10 条)

运输

EN 50121-4:2016 + A1:2019

保修

标准期限 1 年(可延期)

产品文档

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

软件下载

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

更新和修订

版本号:0.29 版本日期:04-27-2026

更新和修订

版本号:0.29 版本日期:04-27-2026