产品编号: TSOP 智能 SFP STM-1 (L2)

TSOP 智能 SFP STM-1 (L2) - GbE

SFP 用于传输 STM-1/OC-3 透明(L2 光学)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
TSOP 智能 SFP STM-1 (L2)

产品类别

SFP

名称

V30913-S40-A2

外形尺寸

SFP

数据速率

0.155 - 1 克

光纤类型 - 典型距离

SM G.652/653/655 - 80 公里

波长

1550 nm

连接器

LC

最小输出功率(dBm)

-5

最大输出功率(dBm)

0

最小输入功率(dBm)

-34

最大输入功率(dBm)

-10

允许色散 (ps/nm)

1600

功耗

2W

诊断

光输入输出功率、收发器温度、光波长

MTBF

764 年

工作温度范围

-40°C 至 85°C

储存温度范围

-30 至 75(-22 至 167 华氏度)° +°C ° °

相对湿度(无冷凝)

0-95 %

兼容的 XTran 产品

4-GO-LW、4-GC-LW、4-GCB-LW

将 TSOP Smart SFP STM-1 (S1) 与 4-GC(B)-LW 接口卡配合使用时,环境节点温度最高限制为 50/122°F。与 4-GO-LW 接口卡配合使用时,Smart SFP 仅允许用于端口 3/4。当仅使用 1 个 Smart SFP 与 4-GO-LW 配合使用时,环境节点温度限制为 50/122°F。当使用 2 个 Smart SFP 与 4-GO-LW 配合使用时,环境节点温度限制为 40/104°F。°C° & °C°°C°

保修

标准期限 1 年(可延期)

产品文档

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

证书

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

更新和修订

版本号:0.17 版本日期:12-16-2025

更新和修订

版本号:0.17 版本日期:12-16-2025