产品编号: REVConnect WM 修改版。 耦合器 16P

RVAXCTM16CBK-REVConnect 壁挂式终端模块,16 端口,耦合器

REVConnect 壁挂式耦合器终端模块有 16 个端口(包括 16 根芯线)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

10GX 系统

总高度

2.275 in

总宽度

6.794 in

总体深度

1.276 in

前端连接

嵌入式

包装

单独盒装

重量

0.250 lbs

材料

Description Material Color
Frame Lexan Black
Coupler Plastic Black

最大容量

16 个端口

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

端接电阻

2.5 m-Ohm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工具兼容性

REVConnect端接工具(p/n RVUTT01)

连接器/硬件保持

20 lbs

插头/连接器固定

11.250 lbs

端接接口

Termination Connection Durabilities
Front Mated Connection 750 cycles
Rear Mated Connection 20 cycles

UL等级

UL94 V-0, UL1863

TIA/EIA合规

6A 类 - TIA 568.C.2,6A 类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE合规性

以太网供电 (PoE) IEEE 802.3at 类型 1 和 2(高达 30W)、IEEE 802.3bt/D1.7 类型 3 和 4(高达 100W)、CISCO UPOE(高达 60W)、HDBaseTTM 供电(高达 100W)

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

安全认证

c(UL)us认证

对插连接

Frequency (MHz) Max. Insertion Loss TIA* (dB) Max. Insertion Loss Belden** (dB) Min. NEXT TIA* (dB) Min. NEXT Belden** (dB) Min. FEXT TIA* (dB) Min. FEXT Belden** (dB) Min. Return Loss TIA* (dB) Min. PSANEXT TIA* (dB) Min. PSANEXT Belden** (dB) Min. PSAACRF TIA* (dB) Min. PSAACRF Belden** (dB) Min. Balanced TCL TIA* (dB) Min. Balanced TCL Belden** (dB)
1.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 75.000 dB 80.000 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
4.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 71.100 dB 75.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
8.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 65.000 dB 69.000 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
10.000 .100 dB .050 dB 74.000 dB 77.000 dB 63.100 dB 67.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
16.000 .100 dB .060 dB 69.900 dB 72.900 dB 59.000 dB 63.300 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
20.000 .100 dB .070 dB 68.000 dB 71.000 dB 57.100 dB 61.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
25.000 .100 dB .080 dB 66.000 dB 69.000 dB 55.100 dB 59.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
31.250 .110 dB .090 dB 64.100 dB 67.100 dB 53.200 dB 57.200 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 38.100 dB 45.000 dB
62.500 .160 dB .140 dB 58.100 dB 61.100 dB 47.200 dB 51.200 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 32.100 dB 39.100 dB
100.000 .200 dB .180 dB 54.000 dB 57.000 dB 43.100 dB 47.100 dB 28.00 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 28.000 dB 35.000 dB
200.000 .280 dB .260 dB 48.000 dB 51.000 dB 37.100 dB 41.100 dB 22.000 dB 64.500 dB 66.00 dB 61.000 dB 66.000 dB 22.000 dB 29.000 dB
250.000 .320 dB .300 dB 46.000 dB 49.000 dB 35.100 dB 39.100 dB 20.000 dB 62.500 dB 64.00 dB 59.000 dB 64.000 dB 20.000 dB 27.000 dB
300.000 .350 dB .330 dB 42.900 dB 46.700 dB 33.600 dB 37.600 dB 18.500 dB 61.000 dB 62.500 dB 57.500 dB 62.500 dB 18.500 dB 25.500 dB
400.000 .400 dB .380 dB 37.900 dB 42.900 dB 31.100 dB 35.100 dB 16.000 dB 58.500 dB 60.000 dB 55.000 dB 60.000 dB 16.000 dB 23.000 dB
500.000 .450 dB .430 dB 34.000 dB 40.000 dB 29.100 dB 33.100 dB 14.000 dB 56.500 dB 58.000 dB 53.000 dB 58.000 dB 14.000 dB 21.000 dB
625.000 .480 dB 37.100 dB 31.200 dB 56.100 dB 56.100 dB 19.100 dB

对插连接脚注1

* TIA/EIA-568-C.2 6A 类标准。

配对连接脚注 2

** 使用 REVConnect 核心的 10GX 配对连接的最坏情况性能。

相关零件

REVConnect墙面终端套件,REVConnect墙面连接器支架,REVConnect墙面线缆敷设模块,REVConnect线缆管理模块,REVConnect墙面水平线槽套件

随附零件

16 芯;1 份安装指南

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX106434 或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.234 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.234 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
RVAXCTM16CBK 黑色 611589238397

资源

Resources