Hero_Broadcast_Truck_Solutions_03_2022

 


说到视听,户外广播 (OB) 车无疑是广播和娱乐行业中最苛刻、最令人兴奋的环境之一。这些移动制作控制室面临着与制作工作室相同的压力:制作全面、高质量和身临其境的节目。但他们也面临着独特的挑战,从极端天气和长距离传输到同时为多个平台提供内容——所有这些都不能出现错误。

转播车的电缆和连接需要满足很大的期望:高性能以消除停机时间、灵活处理各种应用、轻巧以便快速安装,以及能够承受从冻雨到踩踏或碾压的一切。

Belden 为转播车提供的各种解决方案在各个方面均能发挥作用。我们与索具工、制作人、工程师和导演并肩工作,确保每个人都拥有捕捉全球高调事件所需的基础设施——从现场比赛、红地毯和全球高山滑雪比赛到户外大型音乐会和国家博览会。

我们的布线和连接解决方案能够承受任何条件,而不会牺牲性能、可靠性或灵活性。轻型产品可以快速部署并减轻重量,从而最大限度地提高卡车效率。

我们将确保您拥有适当的基础设施,以便您的转播车可以利用基于 IP 的协议、加速设置和操作员工作流程、支持 360 度视频和虚拟现实等新技术,并简化现场直播、身临其境的广播的远程制作。

准备好开始一个项目了吗?

Belden 的基础设施产品经过精心设计,可以协同工作以优化性能 & 并提供无缝部署工作流程。

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。