Professional-Broadcast-Hero-Belden-2020-09


随着观众需求的增加和期望的不断提高,拥有和管理自己的媒体数据中心可以成为一种差异化因素,为始终在线、始终可靠的内容和娱乐提供支持。凭借成熟的端到端广播和媒体中心设计专业知识,我们可以帮助您减少浪费并最大限度地延长正常运行时间,同时简化您的数据操作 & ,从而实现实时洞察。 

  • 标准化解决方案,最大程度地减少网络中断 & 人为错误的可能性
  • 产品设计可协同工作,安装更快捷,维护更轻松 & 实现最长正常运行时间
  • 百通光纤 1 卓越中心,我们将根据您的独特要求,在真实的广播环境中对光纤解决方案进行压力测试
  • 最广泛的布线 & 连接产品选择,让客户无论身处何处,都能获得无与伦比的解决方案

 


准备好开始一个项目了吗?

产品旨在协同工作以实现最佳性能 & 无缝部署工作流程。


Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。