产品编号: FI4D036PK

室内阻燃 OM4 分布 36 芯光纤

FX 室内 OM4 紧密缓冲分配 36 芯 OFNP 子单元 (12F) Erika Violet 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤分布式光缆

适合应用

建筑主干网

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50/125 µm

纤维缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

光纤缓冲器直径

900 µm

光纤数

36

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

3

每个亚单元光纤数量

12

亚单元直径

0.220 in (5.6 mm)

亚单元颜色

紫粉色

纤维亚单元强度构件

芳纶纱

中央力量杆件类型

GRP

芯包材料

Nomex胶带

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

0.599 in (15.2 mm)

外部护套颜色

紫粉色

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1100 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

1320 N (300 lbf)

操作时最大抗拉强度

400 N (90 lbf)

抗压性

100 N/cm

线缆毛重

117 lb/kft (175 kg/km)

安装温度范围

0°C 至 +60°C

工作温度范围

0°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内

可持续发展

加州 65 号提案、产品镜头……、环境产品声明 (EPD) 可用

阻燃性/遇火反应

OFNP,FT6

ICEA合规性

S-83-596

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

更新和修订

版本号:0.90 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.90 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FI4D036PK 紫粉色 线盘 612825378969