产品编号: FISD072FK

室内立管 OS2 分配 72 芯铝制互锁

FX 室内 OS2 分布紧缓冲 72 芯 OFCR 铝制互锁铠装子单元 (12F) 黄色夹克

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤分布式光缆

适合应用

建筑主干网

光纤类型

操作系统 2

光纤芯直径

8.2/125 µm

纤维缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

光纤缓冲器直径

900 µm

光纤数

72

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

6

每个亚单元光纤数量

12

亚单元直径

0.230 in (5.8 mm)

亚单元颜色

黄色

纤维亚单元强度构件

芳纶纱

中央力量杆件类型

上护套型GRP

芯包材料

聚酯薄膜

材料

PVC - 聚氯乙烯

标称Diameter@InnerJacket1(cnv)

0.799 in (20.3 mm)

颜色

黄色

内护套撕裂绳数量

1

铠装类型和材料

AIA - 铝联锁铠装

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

1.196 in (30.4 mm)

外部护套颜色

黄色

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m --
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m

安装时的最小弯曲半径

20x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

1320 N (300 lbf)

操作时最大抗拉强度

400 N (90 lbf)

抗压性

440 N/cm

线缆毛重

461 lb/kft (687 kg/km)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

工作温度范围

-20°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65,产品镜头……

阻燃性/遇火反应

OFCR,FT4

ICEA合规性

S-83-596

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

更新和修订

版本号:0.109 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.109 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FISD072AK 黄色 线盘 612825368502