产品编号: GIMTF12

室内紧缓冲分布电缆 LSZH 护套 12f SM OS2G.657.A2。 CPR Dca

室内紧缓冲光纤分配电缆,采用低烟无卤外护套。 12 根光纤 SM OS2G.657.A2。 符合CPR Euroclass Dca标准。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于结构化(场所)布线系统的室内使用:建筑物主干线(立管)和/或水平布线(光纤到桌面)。 支持 FDDI、千兆以太网、ATM 等所有计算机网络应用。 易于安装在管道和隧道中。 不适合吹制安装。

光纤类型

操作系统 2

符合ITU-T标准的光纤等级

G.657A2

纤维缓冲材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

光纤缓冲结构

紧包

光纤缓冲器直径

0.9 mm

光纤数

12

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色、黄色、紫色、粉红色、水蓝色

中央力量杆件类型

GRP

缆芯阻水

隔水芳纶纱

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

7.0 毫米(0.28 英寸)

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km 0.30 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 140 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 70 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 800 N (180 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 270 N (61 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

线缆毛重

46 千克/公里(31 磅/1000 英尺)

安装温度范围

-5 °C 到 +40 °C

工作温度范围

-5 °C 到 +40 °C

储存温度范围

-5 °C 到 +40 °C

环境适应性

室内 - Euroclass Dca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d1、a1

ISO/IEC合规性

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 80% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.163 修订日期:09-26-2025

更新和修订

修订编号:0.163 修订日期:09-26-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
GIMTF12.044100 黄色 线盘 4,100 m 8719605172938