产品编号: TU-SDK-036-RN2

托盘,室内 + 室外,DN,OS2,36f,单元化,Sgl Jkt,黑色,CPE,OFNR,耐油 1/2

托盘级,室内/室外,分布,OS2,36 芯光纤,单元化(12f/单元)900um,单护套,黑色,CPE,OFNR,耐油 1 & 2

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤分布式光缆

适合应用

延长距离水平 & 骨干数据/电信网络、嘈杂环境、室内/室外 & 潮湿场所、油污 1/2

光纤类型

操作系统 2

光纤芯直径

8.2/125 µm

光纤直径

250 µm

纤维缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

光纤数

36

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

3

每个亚单元光纤数量

12

亚单元直径

0.230 in (5.8 mm)

亚单元颜色

黄色

纤维亚单元强度构件

隔水芳纶纱

中央力量杆件类型

GRP

芯包材料

隔水带

护套材料

CPE——氯化聚乙烯

名义值 直径

0.688 in (17.5 mm)

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m -
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

2670 N (600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N (180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

157 lb/kft (234 kg/km)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

工作温度范围

-50°C 至 +70°C

储存温度范围

-50°C 至 +70°C

环境适应性

室内/室外两用,耐日光,耐油,耐油等级 I/II

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

OFNR、FT4

ICEA合规性

S-104-696

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
TU-SDK-036-RN2N 黑色 定长剪切 612825485391