工业自动化

阻燃B1级线缆:对建筑物和居住者至关重要

Andy Zhu
了解为什么当今的高层建筑需要B1级阻燃线缆具备的阻燃性能。

 

注意:本博客中的内容特定于亚太地区。

 

随着全球人口的持续增长,城市建设也在不断升级。因此,高层建筑、购物中心、学校、地铁站、机场、体育中心、展览中心和医院等人员密集设施的数量也在增加。这些因素共同作用,会增加火灾风险。

 

多年来,中国的火灾事件有所增加,其中一些发生在人口稠密的地区或设施,造成了重大人员伤亡和财产损失。通过研究这些事件的原因,行业专家正在了解有助于防止未来发生类似事件的方法。

 

B1级阻燃线缆的防火作用

着火的水管

高层建筑中的可燃材料应用需要B1级阻燃线缆提供的阻燃性能。

 

这些阻燃线缆设计用于亟需消防安全的环境。

 

中国标准GB 31247-2014《电缆及光缆阻燃性能分级》规定了线缆的性能:

  • 燃烧热值
  • 燃烧增长率指数
  • 火焰蔓延
  • 峰值热释放速率
  • 峰值产烟率
  • 烟密度
  • 总热释放量
  • 总热释放率
  • 产烟总量
  • 垂直火焰蔓延

根据阻燃性能,线缆分为四个等级:

  • A级:不易燃铜缆或光缆,相当于金属护套铜缆或光缆

  • B1级:1级阻燃铜缆或光缆,相当于低烟无卤铜缆或光缆

  • B2级:2级阻燃铜缆或光缆,相当于低烟低卤铜缆或光缆

  • B3级:普通铜缆或光缆

此外,GB 31247-2014还根据绝缘材料在燃烧试验中形成的最终产物,评估了三种附加性能:

  • 燃烧液滴/颗粒(d)
  • 烟雾毒性(t)
  • 腐蚀性(a)

在评估了上述四个阻燃等级后,确定了进一步的线缆性能分类。

 

在性能方面,B1级脱颖而出

在众多阻燃等级中,B1级仍然最为突出。原因是:B1级线缆在明火或高温条件下极难点燃或燃烧。它们的绝缘材料更难碳化,燃烧过程中和燃烧后排放的有害物质更少。

消防出口标志

 

而且,只要移除或熄灭火源被,B1级线缆的燃烧和轻微点燃就会迅速停止;因此,在耐火性方面,B1级线缆可以与钢筋和水泥一起列为耐火材料。

 

就线缆在火灾中的特性而言,B1级也比通用的阻燃性能更全面。它不仅考虑了线缆防止和延缓燃烧的能力,还考虑了绝缘材料的低烟和无卤性能。

 

此外,B1级线缆还考虑了燃烧后的热辐射性能,点燃能力和有害物质的排放,以及评估有毒物质对人的影响。

 

B1级线缆应用的定义

随着人口稠密的现代化设施的要求变得更加详细和标准化,更多高性能、阻燃的B1级线缆正在应用此类项目。

 

根据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》,对B1级线缆应用有明确定义。

 

民用建筑中的电源线缆

对于高度超过100米的公共建筑 ,应选择具备如下燃烧性能的电线和线缆:

  • B1级或以上
  • t0的烟雾毒性
  • d0的燃烧液滴/颗粒

避难层(间)内裸露的电线和线缆应选择阻燃性能不低于:

  • B1级
  • t0的烟雾毒性
  • A级线缆

对于金融大厦、省级配电建筑、省(市)级广电大楼、电信大楼、高人流量建筑等1层高层商业建筑,应选用具备以下阻燃性能的电线和线缆:

  • B1级
  • t1的烟雾毒性
  • d1的燃烧液滴/颗粒

民用建筑结构化布线系统中的通信线缆和光纤

等级高于B1的通信线缆或光纤应当应用于具有以下特征之一的公共建筑 的垂直应用:

  • 高度等于或高于100米
  • 高度小于100米但等于或高于50米
  • 建筑面积大于100,000平方米
  • B级或更高级别的数据中心

对于重要公共建筑,应当在水平应用中应用等级高于B1的通信线缆或光纤。

 

用于自动火灾报警系统的线缆

报警总线线缆应选择B1级电线和线缆,以支持人口密集地点疏散路线中的自动火灾报警系统

 

B1级线缆开发领域的先驱

B1级考虑了人员和财产的安全。已成为建筑行业的新趋势,并得到行业专家的高度认可。

 

Belden很自豪能成为B1级线缆开发领域的先驱,提供B1级阻燃控制和电源线缆以及B1级阻燃耐火线缆。

 

Belden是第一家开发B1级阻燃6类和6A类网络线缆的制造商,这种网络线缆将出色的数据传输能力与极高的阻燃性和环保性能相结合。

 

 

相关链接: