智能楼宇

光纤玻璃:为什么我们不自己制造

Jim Zimnicki

随着光缆使用量的增长(部分归功于其看似无限的带宽潜力),我们有时会被问到这样一个问题:“为什么Belden不自己拉制光纤玻璃?(换句话说:我们为什么不制造光纤线缆内部的玻璃呢?


这是一个很好的问题 - 我们认为应当在此为所有解答。

 

谈及我们不拉制自己的光纤玻璃的原因,就类似于我们不开采或精炼自己的铜用于双绞线的原因。在这两种情况下,铜或玻璃材料都要经过完整的制造过程才能用于企业线缆和连接产品。

 

我们从供应商处购买铜条之后,会将其送往我们的线材厂,拉制成电线。有整个行业专门开采铜,用于线缆、PCB板和电机等产品。

 

这同样适用于光纤线缆中的玻璃。玻璃必须纯净透明,这样它才能将光线传输数英里而不会丢失信息。为了做到这一点,要滤除某些物质,加工并精炼玻璃条,然后进行加热和拉伸以缩小直径,制成一根细光纤。有一套完整的制造工艺专门设计不同尺寸的玻璃以用于各种应用(如光纤线缆)。

 

Belden没有成为铜矿开采和光纤玻璃拉制方面的专家,而是选择将精力集中在如何在我们设计的线缆和连接解决方案中最好地使用这些组件商业产品,以支持融合、广播和视听应用、数据中心和企业网络。我们让铜矿开采和光纤玻璃拉制专家做他们最擅长的事情,而我们则把时间花在我们最擅长的事情上:帮助您确定并根据您的具体情况创建正确类型的端到端线缆和连接解决方案,解答诸如……

  • “我应该使用哪种光缆?”
  • 多模还是单模更适合这个应用?”
  • “我需要低水峰线缆吗?”
  • “你们能查看这个规格并提供合适的产品吗?”

无论您遇到何种类型的情况或应用,我们的专家都了解适用的规范和行业标准,他们都具备认证资格并遵循最佳实践,了解实现可靠性能所需的材料和产品类型,以及如何找到适用于任何类型环境的线缆。(线缆会被频繁捡起吗?会被弯曲或踩踏吗到?会被频繁部署和重新部署吗?会用于恶劣的户外环境吗?)我们的客户会将我们视为线缆和连接的“一站式供应商”。

 

请将您的问题、挑战、时间表和预算限制提交给我们,Belden可以据此设计相应的解决方案。在我们看来,这就是为光纤和铜缆布线增加价值的合作伙伴与只关心销售而不管产品是否适合具体应用的供应商之间的区别。由于我们自己制造线缆和连接,我们可以为您的独特环境制定理想的光纤解决方案。无论您面临什么挑战,Belden都能找到或创造合适的解决方案。

 

有问题?请在下面给我们留言或联系我们 - 我们很乐意为您提供帮助!