案例分析

气候承诺体育馆 (Climate Pledge Arena)

Belden
为了帮助气候承诺体育馆成为世界上最可持续的体育馆,Belden提供了有环保产品声明支持的光纤和铜缆解决方案。

 

这是案例研究的摘录。在此阅读完整的案例研究

 

客户

 

西雅图中心体育馆建于近60年前,是世界博览会的一部分,占地74英亩,于1995年作为钥匙体育馆(Key Arena)重新使用,现在又一次被改造。在与全球体育娱乐公司Oak View Group和西雅图海怪队(Seattle Kraken)达成冠名权协议后,亚马逊宣布不会以公司的名字命名场馆。相反,现在这个名字将体现这家电子商务企业对气候宣言的承诺:呼吁各组织到2040年实现净零碳排放。

 

气候承诺体育馆是NHL最新球队西雅图海怪队和WNBA西雅图风暴队的主场,是过去和未来的独特组合。虽然西雅图中心体育馆的地标性外墙和屋顶被保存了下来,但这座标志性建筑下面和里面的一切都是新的。这也是世界上第一个完全由可再生能源供电的体育馆。为了创造18,000多个座位的空间,承包商将地面挖深了15英尺,同时将现有面积扩大了一倍。在场馆内外,球迷们将享受5G支持的超高速无线速度,能够下载和流式传输内容、进行视频聊天、协作并享受沉浸式体验。

 

该场馆的可持续发展目标包括国际未来生活研究所的净零碳认证,消除一次性塑料,节约用水和97%的废物转移。为了跟踪进展,计划每季度分享一次能源和水资源使用数据,以及从垃圾填埋场转移的垃圾量。

 

机架和机柜 Belden 气候承诺体育馆

挑战

 

气候承诺体育馆希望与致力于变革的合作伙伴合作,包括能够提供有关其产品环境影响准确数据的制造商。此外,该项目位于西雅图市中心西雅图上城区的中心地带,因此很难接收货物,因此制造商需要在将产品交付给集成商以完成工作方面发挥创意。

 

但最大的挑战是在全球疫情爆发的情况下,保持2021年10月的完工日期。在2018年12月的破土动工期间,没有人知道在项目的后半段会发生COVID-19。由于西雅图是美国最早出台限制措施的城市之一,因此重新审查了工作地点准入、轮班和工作人员人数的计划,以符合指导方针。

 

为了达到目标完成日期,重要的是保持安全、健康的工作场所,同时坚持原来的时间表,即使时间表是在没有考虑社交距离距离和工作现场
限制的情况下创建的。 

 

深入了解

 

2016年,Belden开始进行产品生命周期分析,作为其测量和减少产品对环境影响的承诺的一部分。这些数据不仅可以用来衡量绩效和跟踪进展,还可以为气候承诺体育馆提供所需的信息,以便对产品做出明智的决策。随着时间的推移,Belden还与领导体育馆重建和运营的Oak View Group建立了信任关系。Belden的端到端布线和连接解决方案被用于该公司在全国的许多项目中。 

 

解决方案

 

为了实现雄心勃勃的可持续发展目标,气候承诺体育馆遵循可持续发展的建筑做法,并采购对环境负责的材料。由于有了第三方认证的环境产品声明(EPD),Belden能够分享产品生命周期的数据,从而使该场馆能够做出明智的决策。EPD根据生命周期评估(LCA)披露个别产品的环境性能,评估内容包括原材料采购、制造、销售、分销/运输、产品使用和产品处置。

 

为了建立企业网络基础设施,该场馆依靠Belden FiberExpress线缆、熔接光纤接头和Enterprise Closet X® (ECX)配线架,以及REVConnect® Category 6A线缆、REVConnect Connectivity以及机架和机柜。Digital Electricity™线缆还支持该场馆的分布式天线系统(DAS)基础设施,以加强蜂窝连接。

 

REVConnect Connectivity提供的快速和可靠的端接过程节省了宝贵的时间,同时也减少了返工。端接后,可以对连接进行测试,以确保性能正常。线缆在端接处可以被推回墙壁或天花板,以便装修承包商能够完成他们的工作。之后,可以安装插孔或插头和面板。这一过程允许低压安装人员完成工作到某一点,然后腾出场地,让其他承包商进来,防止各行业交叉作业,创造一个更安全的工作环境。

 

熔接光纤接头用于将熔接的优点与现场可安装连接器的简便性相结合,与机械拼接连接器相比,提高了安装性能和可靠性。由于端接时不需要压接、抛光或粘合剂,因此减少了错误和安装时间。

 

在涉及数百英里长的线缆和数万个连接器的大型项目中,必然会出现意想不到的问题和挑战,尤其是在疫情期间,工人的压力越来越大,工作时间越来越紧。当7,000多个光纤连接器中有几个在原始包装中损坏时,Belden能够迅速采取行动,即使在材料短缺和运输延误的情况下也能立即获得替换组件。

 

制造商代表公司Axiom Technologies的负责人Josh Miskar说:“在这样的项目中,总会出问题,但Belden在解决任何问题方面都做得非常出色,每个人都对事情的处理方式感到非常满意。”

 

结果

 

尽管发生了疫情,气候承诺体育馆仍于2021年10月如期开放。

 

Miskar说:“当时,每个制造商都有生产材料的问题,而且交货时间长得离谱。在这个项目中,集成商多次来找我们说,‘嘿,我们现在就需要一些东西’。即使全国各地都没有REVConnect插座,Belden也能在不到一天的时间内交付400个。尽管制造部门无法获得原材料,他们还是能够确保工作不会放缓。”

 

作为世界上最先进、最环保的娱乐设施,西雅图的气候承诺体育馆在绿色、可持续设计方面树立了一项鼓舞人心的新标准,同时鼓励其他组织通过定期报告、碳消除和抵消,在减少碳排放方面取得长足进步。

 

Belden布线和连接基础设施将确保该建筑群能够部署任何必要的技术,以实现净零碳认证,消除一次性塑料,节约用水和转移废物。

 

关于Belden

 

Belden Inc.是高质量、端到端信号传输解决方案的全球领导者,提供全面的产品组合,旨在满足工业、企业和广播市场的关键任务网络基础设施需求。凭借针对当今应用所需的快速增长的数据、音频和视频的可靠和安全传输的创新解决方案,Belden处于全球向互联世界转型的中心。公司成立于1902年,总部位于美国圣路易斯,在北美、南美、欧洲和亚洲拥有制造能力。