个案研究
通过实时运营洞察,为全球高强度紧固件和成型件制造商提供OEE改进
01.22.2025
当一家全球高强度紧固件和成型件制造商意识到缺乏实时的生产产出跟踪和报告时,他们找到了Belden。Belden的专家提供了一个解决方案,从现场设备获取数据并将其传输到云托管的IIoT平台,用于主动的机器监控。现在有了正确的数据和见解,该公司能够减少等待时间并提高整体效率。
挑战
- 缺乏实时的生产输出跟踪和报告
- 手动、耗时的库存盘点过程
- 难以将熟练的作员分配到更高价值的任务中
- 基于摄像头的解决方案对数据隐私和工会问题的担忧
- 将运营技术 (OT) 数据连接到云的复杂性
解决方案
- 基于传感器的螺栓计数系统,带有高分辨率光栅传感器,可实现精确的生产跟踪
- 通过边缘网关实现安全的OT到AWS连接,实现无缝数据集成
- AWS IoT Greengrass,用于在发送到 AWS IoT Core 之前对运营数据进行预处理
- 用于生产 KPI 和机器性能监控的 AWS Lambda 函数
- 移动应用程序和SAP ERP集成,用于实时数据访问和订单履行
结果
- 由于主动,作员在更高价值任务上的时间增加了 2.5%-3.5%
- 优化叉车路线,减少等待时间
- 提高生产计划和供应链的可见性
- 可靠、安全的远程管理解决方案,确保数据隐私合规性
- OT数据与云分析无缝集成,无需额外的专业知识
点击图片查看大图