案例分析

德克萨斯州奥斯汀Q2体育场

Belden

当美国职业足球大联盟的扩充球队奥斯汀足球俱乐部于2019年成立时,他们需要一个地方作为主场。

 

这是案例研究的摘录。在此处阅读完整的案例研究

 

客户

当美国职业足球大联盟的扩充球队奥斯汀足球俱乐部于2019年成立时,他们需要一个地方作为主场。


其目标不是建造一座新的大型体育场。相反,Q2体育场形成了一个休闲、亲密的环境,充满个性和德克萨斯中部的地方风格。


这座造价2.6亿美元、可容纳20,500个座位的地面足球场占地24英亩,周围环绕着圆形剧场、舞台和其他户外空间。


技术领先的规划方案采用高分辨率LED视频显示器和双面字幕显示器,让球迷近距离观看比赛,这些显示器让现场视频、即时回放、统计数据和比赛信息、动画和赞助信息在任何座位上都可以看到。


为了减少露天体育场全年的阳光和热量的影响,采取了若干措施:开放的角落允许微风穿过,30%的座位由网状材料制成,屋顶为每个座位遮挡阳光等。由于现场停车位有限,该场地不必担心热岛效应会进一步增加温度。想要观看奥斯汀足球俱乐部比赛的球迷可以步行、骑自行车或乘坐公共交通工具前往Q2体育场。

 

挑战

德克萨斯州的天气条件有时比较恶劣,特别是对于将暴露在室外条件下的线缆。太阳不仅会使温度升高到令人不舒服的水平,而且露天体育场的基础设施也需要承受低温(特别是考虑到2021年2月袭击该地区的意外冬季风暴)。


制造商代表集团Digitech Sales的所有人Lee Snedaker说:“这是一个具有挑战性的场地,因为它有很多地方在户外。在线缆布线、路径和管道方面存在固有的挑战。这不像室内环境,在那种环境下可以运行标准镀层级的线缆,并期望它能持续25年或30年或更长时间。”


可靠性对于体育场的布线和连接也是至关重要的。网络基础设施不仅需要支持无线连接和身临其境的球迷技术,还需要支持数字票务和移动订购以及食品和饮料的支付。Q2体育场不接受现金或实体比赛门票。


随着2021年6月完工日期的日益临近,该项目还遇到了一个没有人预测或计划到的挑战:COVID-19,这使原定的时间表面临风险。大部分安装人员培训都在室外进行,以便工人们可以分散开来,保持社交距离。

 

深入了解

Belden已经与参与该项目的集成商和承包商建立了长期的关系。我们专业的体育场馆团队也花时间去了解和理解业主(奥斯汀市)和运营商(Two Oak Ventures),以了解他们对这个项目的期望。


25年的产品保证和终身应用保证、对简易安装的关注和众所周知的产品性能使Belden的解决方案成为首选。


Snedaker说:“客户真正认可Belden是一个端到端解决方案,并且是在广播领域具有很高知名度的世界级品牌。”

 

解决方案

Belden为Q2体育场提供了完整的端到端布线和连接解决方案。除了高性能之外,许多解决方案还因为易于安装和节省时间而被选中。


光纤基础设施使用了FiberExpress (FX) 光纤电缆、跳线和熔接光纤接头。由于连接器是预抛光和预切割的,因此在端接时不需要粘合剂、压接或抛光,最大限度地减少了安装错误。


在尝试了几款熔接机后,安装人员也选择了使用Belden的FX光纤熔接机。它支持单根光纤拼接连接器和绞编连接的一致、可靠和高质量端接。主动包层对准,确保接续器通过在多个方向上自动调整光纤端头来实现完美对准,同时消除由于灰尘和其他污染物造成的误差。


此外,还部署了REVConnect®10GXW系统,包括电缆、跳线和连接。其快速、简单、可靠的端接过程节省了宝贵的时间,同时也减少了返工。在15分钟或更短的时间内,安装人员(即使是新手)即可准备就绪。安装人员无需学习许多不同的插座和插头的端接过程,而是接受一种涵盖任何端接方式的方法培训。这使得培训速度更快,确保工人可以在工地上实际操作尽可能多的时间。


Snedaker说:“FX熔接光纤接头和REVConnect连接器无疑节省了安装和测试的时间。REVConnect消除了一些所需的传统硬件,减少了时间消耗。这两种方法都能更有效地节省承包商的金钱和时间。”


除了Belden的广播和AV电缆外,还使用了经认证用于户外应用的铜缆和光缆,以确保在露天体育场的持久性能,确保在日晒、风吹、雨淋和下雪的情况下也能保持性能。


奥斯汀足球俱乐部位于奥斯汀东北部的培训设施St. David's Performance Center,在设计和建造过程中也使用了很多同样的解决方案。

 

结果

2021年6月16日,Q2体育场迎来了首批球迷,举办了一场美国和尼日利亚的国际女子足球表演赛。仅仅几天后,奥斯汀俱乐部在Q2体育场对圣何塞地震队进行了其有史以来的第一场比赛。


由于体育场开业时没有移动运营商在分布式天线系统 (DAS) 上提供服务,球迷们完全依靠Wi-Fi 6系统进行连接,就此立即测试了Belden布线基础设施的坚固性和质量。


作为奥斯汀的第一个大联盟球队体育场馆,Q2体育场以独特方式反映出这座城市对足球以及沉浸在温馨、轻松氛围中的户外活动的热爱。


奥斯汀俱乐部信息技术副总裁Ryan Fannin说:“与Belden的合作非常棒。他们聪明,有能力,并最终提供了高质量的产品,这些将在未来许多年成为Q2体育场的支柱。”