Lumberg Automation圆形连接器M12电源系列
M12 电源系列为传统的 M12 技术打开了大功率传输的世界。在 630 V 下传输 24 A,可满足在尽可能小的外壳中实现强大连接日益增长的需求。它旨在承受最恶劣的条件和苛刻的应用,工作温度高达 +125°。M12功率分配器是一种经济实惠的配电方式,为大功率传输提供了经济高效、安全可靠的解决方案。M12 Power AWG 14斜角屏蔽预铸线采用紧凑设计,采用针对工业环境和狭小空间优化的粗线,可长距离供电。
特点与优势
- 全面的产品组合:无缝的线组、现场附件、连接器、插座和布线系列,各种版本可满足几乎所有应用的需求
- 坚固耐用的性能:高级材料和全球行业认证,可承受最恶劣的条件和满足苛刻的应用
- 多用途使用:可在炎热、嘈杂、多尘、潮湿或移动的应用中发挥全部性能