Lumberg Automation连接器M12系列
无论是斜角型还是直型,Lumberg Automation的M12连接器用于传输数字和模拟信号,在自动化技术中实现设备之间的完全屏蔽连接。由于其最佳的数据传输安全和极其坚固的设计,使用这些连接器可以保证过程的可靠性和系统可用性。
特点与优势
- 准确找到您的所需:配置选项包括LED、可现场连接/插座、多种极选项和各种线缆配置。
- 减少安装时间:使用高质量的模制连接器节省时间和精力。
- 提高应用安全性:M12汽车系列采用坚固的PUR圆形连接器,具有无卤结构(IEC 60754-1)和耐油性(IEC 60811:404)
- 采用防震IP65、IP67或IP 69k结构,专为恶劣和苛刻的工业环境而设计,延长正常运行时间。
资源
产品公告
产品目录