IO-Link主机
IO-Link是一项标准化的I/O技术,旨在实现与传感器和执行器之间的智能通信。Lumberg Automation的LioN-X和LioN-Power IO-Link主机能够轻松集成到最常见的工业PLC环境中。新型LioN-X系列支持多协议,并通过所支持的多个IIoT协议为Industry 4.0做好了准备。这是一个快速、可靠和安全的解决方案,用于在自动化生产环境中收集、转换和传输关键数据。
特点与优势
- 提高处理效率:根据用于向PLC环境快速可靠地传输数据的现场总线协议调整IO-Link主机
- 通过LioN-X实现Industry 4.0:IIoT协议OPC UA、MQTT、CoAP和REST API使得云通信能够从公司层面访问传感器数据
- 直观配置:可通过LioN-Management Suite和LioN-X web服务器,凭借IODD编译器对IO-Link设备进行参数化
- 节省时间:通过结合数据和电源的混合编码,显著减少安装时间
- 易于进行预测性维护:对来自传感器和执行器的诊断数据进行评估以防止故障
-
技术细节
-
产品列表
资源
产品公告
宣传页
白皮书