Belden单对以太网连接产品组合为IIoT提供支持

面向未来、紧凑、坚固和可持续的设计为工业4.0提供了具有成本效益的可靠网络连接

 

密苏里州圣路易斯 - 2023年1月13日 - 全球领先的网络和数字化解决方案供应商Belden今天推出了其单对以太网(SPE)连接产品组合,设计用于提升恶劣环境中的以太网连接潜力,包括工业和交通运输运营。SPE产品组合包括用于洁净区连接的IP20级PCB插孔、跳线和预铸线,以及用于可靠现场设备工业以太网连接的IP65/IP67级圆形M8/M12跳线、预铸线和插座。

 

对于工业应用,这些产品为网络上的所有设备、企业主干网与云之间的实时通信构筑了基础,以提高流程效率并降低运营成本。随着工业4.0的演进以及自动化生产单元中与工厂主干网互联的传感器和执行器数量的增长,新的SPE产品组合作为一项简单、实惠的解决方案,有助于进一步实现预测性维护、数字孪生等优势。

 

对于交通运输应用,Belden SPE产品的弯曲比提高了30%,外径缩小了30%,从而缓解了车身之间狭窄空间所导致的问题。此外,这些产品简化了布线,通过提供更大的连接范围并将现有连接产品增加的重量减少将近一半,改善了客户体验。

 

Belden SPE连接产品组合提供:   

 

·                     面向未来的创新:基于以太网的简化网络拓扑实现从传感器到云的无缝连接;网关成为可选项。

 

·                     高性能带宽支持:最高可达10Gbits/s。

 

·                     针对恶劣环境提供坚实防护:IP65/67设计旨在抵御机械冲击、振动、灰尘、化学物质和极端温度的影响;适用于M3I3C3E3环境。

 

·                     紧凑、轻便的 设计通过增加柔韧性和弯曲比使得预铸线易于调试,并克服狭小的空间限制。

 

·                     可持续性构造:制造时的金属和塑料用量比流行的以太网预铸线减少55% ,从而在不影响性能的情况下改善碳足迹和ESG评级;符合IEC 63171-6和RoHS无铅标准。

 

“通信网络在工业4.0和现代交通运输应用中发挥着日益重要的作用。在这两个领域,同时监控、无缝共享和分析来自互联现场设备的实时数据以确保最佳操作性能至关重要。”Belden产品经理Chen Zhang说道:“我们的SPE产品组合确保了可靠的连接,并为客户提供面向未来的解决方案,用于关键任务型工业应用和全新的交通运输应用。”

 

Belden的新型SPE产品组合作为一站式连接产品,紧凑耐用并提供更大的覆盖范围,是机器制造、汽车制造、食品和饮料制造、内部物流、公共交通系统、交通控制系统、铁路、火车站和铁路车辆的理想网络连接选择。

 

 

有关Belden SPE连接产品组合的更多信息,请访问https://www.belden.com/products/connectors/industrial-connectors/Single-Pair-Ethernet-SPE-Connectors

 

关于Belden 

Belden Inc.提供能够使数字之旅变得更简单、更智能、更安全的基础设施。我们正在通过以性能为导向的产品组合、具有前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案将业务拓展到连接方案之外,从制造迈向创造。我们拥有120多年的精耕质量和可靠性的传统,为我们继往开来奠定了坚实的基础。我们的总部位于圣路易斯,在北美洲、欧洲、亚洲和非洲设有制造设施。如需了解更多信息,请访问我们的网站www.belden.com;您也可以在FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

  

了解更多信息,请联系:

Scott Todd
市场通讯经理
317-316-6473
[受保护的电子邮件]