超高清数字视频, 4K单链路12 Gb/s UHDTV, 4K D影院, 8K四链路UHDTV, HD-SDI 1080p, OSP
RG型
59
线缆外廓直径(标称)
0.197 in(5.00 mm)
最大拉伸张力
55 lb(25 kg)
线缆毛重
29 lbs/1000ft (43 kg/km)
环境适应性
室内/户外静压室,室内,户外,耐晒,架空 - 承力吊索支撑
阻燃性/遇火反应
NFPA 262, FT6
NEC/UL合规性
CMP第 800条
CEC / C(UL)合规性
CMP
欧洲指令合规性
欧盟CE标志、REACH、欧盟指令2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU (WEEE)
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
更新和修订
修订编号:0.13 修订日期:2024年02月20日